Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:54:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP226-E-XL-M1-J30PC-C3
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 230 mm | Außendurchmesser |
B | 40 mm | Breite |
Cr | 425.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 445.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 71.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 7,4 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 163,95 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 201,2 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
da min | 144 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 168 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 216 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
E | 209,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 153,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
B3 | 6 mm | Breite Bordscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |