Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:05:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP2222-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Ersetzt
NUP2222-E-TVP2, NUP2222E.TVP2
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 200 mm | Außendurchmesser |
B | 53 mm | Breite |
Cr | 455.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 520.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 88.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.750 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.750 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 6,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 141,6 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 173,8 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
da min | 122 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 144 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 188 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
E | 180,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 132,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
B3 | 8,5 mm | Breite Bordscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |