Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:27:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP2216-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Ersetzt
NUP2216-E-TVP2, NUP2216E.TVP2
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 140 mm | Außendurchmesser |
B | 33 mm | Breite |
Cr | 221.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 244.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 44.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,05 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 101,5 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 122,9 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
da min | 91 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 104 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 129 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
E | 127,3 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 95,3 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
B3 | 4,5 mm | Breite Bordscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |