Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:55:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP2205-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Ersetzt
NUP2205-E-TVP2, NUP2205E.TVP2
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 52 mm | Außendurchmesser |
B | 18 mm | Breite |
Cr | 41.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 34.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 5.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 19.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 9.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,156 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 34,7 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 43,8 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
da min | 29 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 37 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 46 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
E | 46,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 31,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
B3 | 3,5 mm | Breite Bordscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |