Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:50:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU236-E-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Ersetzt
NU236-E-M1, NU236E.M1
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 180 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 320 mm | Außendurchmesser |
B | 52 mm | Breite |
Cr | 730.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 830.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 98.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.750 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.850 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 18 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 197 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 214 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 221 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 303 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 4,7 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 289 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 217 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 278,6 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |