Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:52:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2210-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Ersetzt
NJ2210-E-TVP2, NJ2210E.TVP2
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
B | 23 mm | Breite |
Cr | 92.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 88.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 15.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 11.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,567 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 57 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 58 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 83 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 67 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1,3 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 81,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 59,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 78,3 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 64 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ210-E | Winkelring |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau