Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:10:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NJ204-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 14 mm | Breite |
Cr | 32.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 24.700 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.950 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 22.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 12.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,113 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 24 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 26 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 41 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 32 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 41,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 26,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 38,8 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 29,7 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau