Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:01:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NJ202-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 35 mm | Außendurchmesser |
B | 11 mm | Breite |
Cr | 15.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 10.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.630 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 31.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 17.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,048 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 17,4 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 18,5 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 32,6 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 22 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1,6 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 30,3 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 19,3 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 28 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 21,6 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |