Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:56:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


N318-E-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager N3..-E-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring (glatt), 2 Borde am Innenring, Bauform N3
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 190 mm | Außendurchmesser |
B | 43 mm | Breite |
Cr | 370.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 350.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 60.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 5.400 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 6.300 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 104 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da | 176 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra1 max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s1 | 1,3 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 169,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau