Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:04:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


N213-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager N2..-E-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring (glatt), 2 Borde am Innenring, Bauform N2
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 120 mm | Außendurchmesser |
B | 23 mm | Breite |
Cr | 128.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 120.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 21.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 6.900 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 8.100 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 1,02 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 74 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da | 111 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra1 max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
s1 | 1,4 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 108,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau