Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:53:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGS15200-E50
Streifen
Streifen, wartungsarm, Werkstoff nach ISO 3547-4, mit Stahlrücken
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
s3 | 1,48 mm | Wanddicke |
B | 200 mm | Gesamtbreite |
B1 | 190 mm | Minimale Nutzbreite |
L | 500 mm | Streifenlänge |
≈m | 0,829 kg | Gewicht |
Abmessungen
s3min | -0,04 mm | Wanddicke untere Toleranz |
s3max | 0 mm | Wanddicke obere Toleranz |
Bmin | -2 mm | Gesamtbreite untere Toleranz |
Bmax | 2 mm | Gesamtbreite obere Toleranz |
Lmin | 0 mm | Gesamtlänge untere Toleranz |
Lmax | 3 mm | Gesamtlänge obere Toleranz |
Temperaturbereich
Tmin | -40 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 110 °C | Betriebstemperatur max. |