Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:42:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PWKR72-2RS-RR-XL
Rollen-Kurvenrolle
Kurvenrollen PWKR..-2RS, mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Lippendichtung
Ersetzt
PWKR72-2RS-RR
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 72 mm | Außendurchmesser |
d1 | 24 mm | Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen |
B | 80 mm | Breite |
Cr w | 39.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 53.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 7.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 2.200 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
F0r per | 53.000 N | Zulässige statische rad. Belastung |
Fr per | 38.500 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 0,972 kg | Gewicht |
Abmessungen
B1 | 30,6 mm | Breite über Anlaufscheiben max |
B2 | 49,5 mm | Bolzen-/Zapfenlänge effektiv |
B3 | 11 mm | Abstand Schmierbohrung |
C | 28 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 1,3 mm | Überstand AU zu Anlaufscheibe |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
d2 | 44 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
d3 | 4 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
G | M24X1,5 | Gewinde |
IG | 25 mm | Gewindelänge |
W | 14 mm | Schlüsselweite |
Zusätzliche Informationen
NIPA3X9,5 | Einschlag-Schmiernippel | |
MA | 220 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |