Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:28:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



LR5208-X-2Z-TVH-XL
Laufrolle
Laufrolle LR..-2Z-TVH-XL, 2-reihig ohne Kunststoffmantel
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 85 mm | Außendurchmesser |
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
C | 30,2 mm | Höhe |
Cr w | 36.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 31.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 1.640 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 4.100 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
Fr per | 16.300 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 0,75 kg | Gewicht |
Abmessungen
d2 | 52,8 mm | Durchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |