Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:23:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 80 mm | Außendurchmesser |
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
C | 17 mm | Höhe |
Cr w | 21.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 12.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 660 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 4.500 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 0,4 kg | Gewicht |
Abmessungen
d2 | 42,4 mm | Durchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
Zuletzt angesehene Produkte