Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:34:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PWTR2562-2RS-XL
Stützrolle
Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Mittelbord, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Ersetzt
PWTR 2562.2RS, PWTR2562-2RS
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 25 mm | Breite des Innenringes |
Cr w | 30.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 42.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 5.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 3.800 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
F0r per | 42.500 N | Zulässige statische rad. Belastung |
Fr per | 42.500 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 0,439 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 24 mm | Breite des Außenringes |
d2 | 31 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,5 mm | Minimaler Kantenabstand |