Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:18:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NATV5-PP
Stützrolle
Stützrolle als Nadellager, vollnadelig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 5 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 16 mm | Außendurchmesser |
B | 12 mm | Breite des Lagers |
Cr w | 4.850 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 6.700 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 970 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 3.800 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
F0r per | 6.700 N | Zulässige statische rad. Belastung |
Fr per | 5.600 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 14,4 g | Gewicht |
Abmessungen
C | 11 mm | Breite des Außenringes |
d2 | 12,5 mm | Außendurchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 0,15 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | PP | Beidseitig dreistufige Abdichtung durch Kunststoff-Axialgleitscheiben |
Außenringprofil | IOP | Optimiertes INA-Profil |
Nachschmiermöglichkeit | IR | Über Innenring |
Eigenschaften