Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:28:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NA2210-2RSR
Stützrolle
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und ohne Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Ersetzt
NA 2210 PP, NA 2210.2RS, NA2210.2RS
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 90 mm | Außendurchmesser |
F | 58 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
C | 22,7 mm | Breite des Außenringes |
Cr w | 26.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 44.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 5.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 650 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 0,691 kg | Gewicht |
Abmessungen
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
B | 23 mm | Breite des Lagers |
D1 min | 68 mm | Anschlußmaß min. |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2RSR | Beidseitig Lippendichtung |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Nachschmiermöglichkeit | IR | Über Innenring Schmierbohrung |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch