Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:19:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NA2200-2RSR
Stützrolle
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und ohne Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Ersetzt
NA 2200 PP, NA 2200.2RS, NA2200.2RS
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 30 mm | Außendurchmesser |
F | 14 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
C | 13,8 mm | Breite des Außenringes |
Cr w | 6.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 6.900 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 1.120 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 5.500 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 61 g | Gewicht |
Abmessungen
d | 10 mm | Bohrungsdurchmesser |
B | 14 mm | Breite des Lagers |
D1 min | 20 mm | Anschlußmaß min. |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2RSR | Beidseitig Lippendichtung |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Nachschmiermöglichkeit | IR | Über Innenring Schmierbohrung |
Eigenschaften
Zuletzt angesehene Produkte