Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:21:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
A3 | 25,9 mm | |
A4 | 15,6 mm | |
A6 | 6,4 mm | |
B | 31,6 mm | |
H1 | 15 mm | |
jL | 28,5 mm | |
K4 | M3 | |
L | 51 mm | |
LTol | 0,1 | |
LTol | -0,1 | |
N1 | 15 mm | |
N1 Tol | 0,1 | |
N2 | 2 mm | |
≈m | 16 g | Gewicht |
Verwandte Produkte
LFCL25 | Für folgenden Laufwagen geeignet | |
LFR50/8 | Für folgenden Laufrolle geeignet |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 50/8 |