Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:18:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 8 mm | |
Dmax | 24 mm | |
B | 11 mm | |
≈m | 0,025 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
AT | 14 mm | |
C | 11 mm | |
Da | 22,8 mm | Abrolldurchmesser |
ds | 6 mm | |
rmin | 0,3 mm |
Hauptabmessungen
Cr w | 4.100 N | Wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial) |
C0r w | 2.300 N | Wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial) |
Cur w | 115 N | Ermüdungsgrenzbelastung |
Fr per | 2.550 N | Zulässige dynamische Grenzbelastung |
F0r per | 4.600 N | Zulässige statische Grenzbelastung |
Zusätzliche Informationen
LFE/LFZ | siehe Katalog: LF1 | Mögliche Laufrollen-Zapfen Kombination |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 50/8 | |
Dichtung | 2Z | beidseitige Spaltdichtung |