Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:29:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LFKL52-SF
Laufwagen
Kompakt-Laufwagen, spielfrei; rostgeschütze Ausführung möglich
Vorzugsprodukt
Produktinformationen










Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H1 | 46 mm | |
B | 130 mm | |
L | 136 mm | |
≈m | 1,45 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G4 | M10 | |
H | 54,3 mm | Gesamthöhe Wagen und Schiene bei LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ |
H | 38,2 mm | Gesamthöhe Wagen und Schiene bei LFS..-F, -FE |
H | 118,9 mm | Gesamthöhe Wagen und Schiene bei LFS..-M 1 |
H2 | 29,2 mm | |
H2 Tol | 0,3 | |
H2 Tol | 0 | |
H3 | 19,4 mm | |
JB | 90 mm | |
JB Tol | 0,2 | |
JB Tol | -0,2 | |
JB1 | 83 mm | |
JL1 | 60 mm | |
JL2 | 70 mm | |
JL2 Tol | 0,2 | |
JL2 Tol | -0,2 | |
K2 | 10 mm |
Hauptabmessungen
MA | 40 Nm | Anzugsmoment (Standardausführung) |
MA | 23 Nm | Anzugsmoment (Korrosionsbeständige Ausführung) 2 |
Cy | 10.000 N | Dynamische Tragzahl in y-Richtung 3 |
C0y | 5.200 N | Statische Tragzahl in y-Richtung 3 |
Cz | 16.800 N | Dynamische Tragzahl in z-Richtung 3 |
C0z | 10.000 N | Statische Tragzahl in z-Richtung 3 |
M0x | 110 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 290 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 150 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
Verwandte Produkte
LFR | LFR5201-10-2Z | Verwendete Laufrolle 4 |
LFS | LFS52 | Führungsschiene 5 |
Fußnoten
1

2

3

4

5

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 52 | |
Einstellung | SF | Spielfrei |