Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:04:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen






Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
lk max | 4.000 mm | Max. Länge 1 |
DW | 3,5 mm | Wälzkörperdurchmesser |
b | 55 mm | |
C | 117.000 N | Tragzahl dyn. 2 |
C0 | 380.000 N | Tragzahl stat. 2 |
≈m | 598 g/m | Gewicht |
Anschlussmaße
EB | 55,5 mm | |
Tol EB | +0,2 | Toleranz |
EB1 | 48 mm | Min. |
EH | 3,2 mm |
Abmessungen
LW | 17,8 mm | Länge Wälzkörper |
b1 | 24 mm | |
jk | 7 mm | |
ak1 | 5 mm |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 55 | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | ZW | Zweireihig |
Zuletzt angesehene Produkte