Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:04:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen






Metrisch
Imperial
n.r.
F | Käfig Werkstoff | |
≈m | 219 g/m | Gewicht |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
lk max | 3.500 mm | Max. Länge 1 |
DW | 2 mm | Wälzkörperdurchmesser |
b | 19,2 mm | |
C | 30.300 N | Tragzahl dyn. 2 |
C0 | 97.200 N | Tragzahl stat. 2 |
Anschlussmaße
EB | 19,6 mm | |
Tol EB | +0,2 | Toleranz |
EB1 | 17 mm | Min. |
EH | 1,7 mm |
Abmessungen
LW | 4,8 mm | Länge Wälzkörper |
b1 | 8 mm | |
jk | 4 mm | |
ak1 | 3 mm |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 19 | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | ZW | Zweireihig |
Zuletzt angesehene Produkte