Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:08:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 30 mm | Durchmesser |
Tol D | H8 | Toleranz |
B | 87 mm | Breite |
L | 40 mm | Länge |
H | 70 mm | Höhe |
≈m | 0,45 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 64 mm | Anschlussmaß |
Tol JB | ±0,15 | Toleranz |
JB1 | 45 mm | Anschlussmaß |
B1 | 63 mm | Anschlussmaß |
A5 | 43,5 mm | Anschlussmaß |
Tol A5 | - 0,01 mm | Untere Toleranz |
Tol A5 | + 0,01 mm | Obere Toleranz |
JL | 26 mm | Anschlussmaß |
H2 | 40 mm | Anschlussmaß |
Tol H2 | + 0,01 mm | Obere Toleranz |
Tol H2 | - 0,01 mm | Untere Toleranz |
H4 | 46,2 mm | Anschlussmaß |
H5 | 9,3 mm | Anschlussmaß |
T5 | 26 mm | Anschlussmaß |
H6 | 4 mm | Anschlussmaß |
G2 | M12 | Anschlussgewinde unten |
N1 | 10,5 mm | Anschlussmaß 1 |
N3 | 18 mm | Anschlussmaß |
N4 | 8 mm | Anschlussmaß |
K5 | M10 | Gewindegröße Befestigungsschrauben oben 2 |
W | 6 mm | Schlüsselweite |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 30 | |
Version | B |