Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:48:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
dLW | 50 mm | Wellendurchmesser |
Lmax | 6.000 mm | Gesamtlänge |
≈m | 15,41 kg/m | Gewicht |
Anschlussmaße
dLWTol | h6 | Durchmessertoleranz |
h6Tol | 0 µm | Durchmessertoleranz obere |
h6Tol | -16 µm | Durchmessertoleranz untere |
SHDmin | 1,5 mm | Randschichthärte Tiefe 1 |
t1 | 7 µm | Rundheit |
t2 | 11 µm | Parallelität 2 |
Hauptabmessungen
G2 | M12-M16-M20 | Axialgewinde (Größe) |
G7 | M12-M14 | Radialgewinde (Größe) |
B01 | M12-M16-M20 | Bohrbild Axialgewinde einseitig |
B02 | M12-M16-M20 | Bohrbild Axialgewinde beidsseitig |
B03 | M12-M14 | Bohrbild Radialgewinde |
B04 | M12-M14 + M12-M16-M20 | Bohrbild Radialgewinde + Axialgewinde einseitig |
B05 | M12-M14 + M12-M16-M20 | Bohrbild Radialgewinde + Axialgewinde beidseitig |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Fußnoten
1
2
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 50 | |
Durchmessertoleranz | h6 | |
Werkstoff | CF53 | Vergütungsstahl (Werkstoffnr.:1.1213) |
Beschichtung | RROC | Spezialbeschichtung Corrotect, Korrosionsschutz |