Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:21:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KN20-B
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KN..-B, Leichtbau-Reihe, geschlossene Ausführung, nachschmierbar, winkeleinstellbar
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 20 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 32 mm | Aussendurchmesser |
L | 45 mm | Länge |
Cmin | 1.730 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 min | 1.230 N | Tragzahl stat. 1 |
Cmax | 1.830 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 1.570 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 62,4 g | Gewicht |
Anschlussmaße
L2 | 31,2 mm | |
H13 | Toleranz | |
BL2 | 1,6 mm | |
DN | 30,7 mm | |
T4 | 0,9 mm | |
N4 | 3 mm | 2 |
b1 max | 2,5 mm | |
6 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 20 |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden