Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:16:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KN12-B-PP
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KN..-B-PP, Leichtbau-Reihe, geschlossene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar, winkeleinstellbar
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 12 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 22 mm | Aussendurchmesser |
L | 32 mm | Länge |
Cmin | 730 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 min | 510 N | Tragzahl stat. 1 |
Cmax | 870 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 740 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 20 g | Gewicht |
Anschlussmaße
L2 | 22,6 mm | |
BL2 | 1,3 mm | |
DN | 21 mm | |
T4 | 0,7 mm | |
N4 | 3 mm | 2 |
b1 max | 1,5 mm | |
5 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1

2
Bohrungslage symmetrisch zu Lagerlänge L.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 12 | |
Dichtung | PP | Abgedichtet |