Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:48:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KBO30-PP
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KBO..-PP, Massiv-Reihe, offene Ausführung, allseitig abgedichtet, rostgeschützte Ausführung möglich
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 30 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 47 mm | Aussendurchmesser |
L | 68 mm | Länge |
h12 | Toleranz | |
Cmax | 3.700 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 3.000 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,256 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
B2 | 13,6 mm | Breite des Ausschnittes |
L2 | 51,7 mm | |
H13 | Toleranz | |
BL2 | 1,85 mm | 2 |
DN | 44,5 mm | |
T4 | 1,5 mm | |
N4 | 3 mm | 3 |
N2 | 2,5 mm | |
α | 54 ° | Öffnungswinkel |
β | 55 ° | |
5 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1
Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
2

3


Tragzahl in Hauptlastrichtung.

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 30 |