Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:17:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 10,5 mm | |
Dmax | 35 mm | |
B | 20,7 mm | |
≈m | 81 g | Gewicht |
Anschlussmaße
AT | 20,63 mm | |
C | 15,9 mm | |
C1 | 12,75 mm | |
D1 | 17,8 mm | |
D1 Tol | j6 | |
Da | 32,25 mm | Abrolldurchmesser |
ds | 10 mm | |
rmin | 0,5 mm |
Hauptabmessungen
Cr w | 8.300 N | Wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial) |
C0r w | 5.000 N | Wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial) |
Cur | 250 N | Ermüdungsgrenzbelastung |
Fr per | 4.550 N | Zulässige dynamische Grenzbelastung |
F0r per | 8.300 N | Zulässige statische Grenzbelastung |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 5201 | |
Dichtung | 2Z | beidseitige Spaltdichtung |