Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:01:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 5 mm | |
Dmax | 17 mm | |
B | 8 mm | |
≈m | 0,01 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
AT | 10,5 mm | |
C | 7 mm | |
Da | 15,8 mm | Abrolldurchmesser |
ds | 6 mm | |
rmin | 0,2 mm |
Hauptabmessungen
Cr w | 1.630 N | Wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial) |
C0r w | 900 N | Wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial) |
Cur w | 44,5 N | Ermüdungsgrenzbelastung |
Fr per | 2.270 N | Zulässige dynamische Grenzbelastung |
F0r per | 1.800 N | Zulässige statische Grenzbelastung |
Zusätzliche Informationen
LFE/LFZ | siehe Katalog: LF1 | Mögliche Laufrollen-Zapfen Kombination |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Size code | 50/5 | |
Seal | 2Z | Gap seal on both sides |
Code | HLC |
Zuletzt angesehene Produkte