Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:42:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 5 mm | |
Dmax | 16 mm | |
B | 8 mm | |
≈m | 7,3 g | Gewicht |
Anschlussmaße
AT | 9 mm | |
C | 7 mm | |
Da | 14,54 mm | Abrolldurchmesser |
ds | 4 mm | |
rmin | 0,2 mm |
Hauptabmessungen
Cr w | 1.560 N | Wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial) |
C0r w | 850 N | Wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial) |
Cur w | 43 N | Ermüdungsgrenzbelastung |
Fr per | 1.700 N | Zulässige dynamische Grenzbelastung |
F0r per | 1.700 N | Zulässige statische Grenzbelastung |
Zusätzliche Informationen
LFE/LFZ | siehe Katalog: LF1 | Mögliche Laufrollen-Zapfen Kombination |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 50/4 | |
Dichtung | 2RS | Beidseitige schleifende Dichtung |
Beschichtung | RB | Rostbeständige Ausführung |
Kennung | HLC |