Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:32:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen










n.r.
52 | Baugröße | |
≈m | 1,006 kg | Gewicht |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H1 | 43,2 mm | |
B | 120 mm | |
L | 100 mm |
Anschlussmaße
A4 | 9,75 mm | |
G3 | M6 | |
G4 | M10 | |
H | 54,3 mm | Gesamthöhe Wagen und Schiene bei LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ |
H | 38,2 mm | Gesamthöhe Wagen und Schiene bei LFS..-F, -FE |
H | 118,9 mm | Gesamthöhe Wagen und Schiene bei LFS..-M |
H2 | 29,2 mm | |
H2 Tol | 0,3 | |
H2 Tol | 0 | |
H3 | 19,5 mm | |
JB | 59 mm | |
JB Tol | 0,2 | |
JB Tol | -0,2 | |
JB1 | 83,2 mm | |
JB2 | 65 mm | |
JL1 | 60 mm | |
JL2 | 70 mm | |
JL2 Tol | 0,2 | |
JL2 Tol | -0,2 | |
t1 | 12 mm |
Hauptabmessungen
MA | 40 Nm | Anzugsmoment (Standardausführung) 1 |
MA | 23 Nm | Anzugsmoment (Korrosionsbeständige Ausführung) 1 |
Cy | 10.000 N | Dynamische Tragzahl in y-Richtung 2 |
C0y | 5.200 N | Statische Tragzahl in y-Richtung 2 |
Cz | 16.800 N | Dynamische Tragzahl in z-Richtung 2 |
C0z | 10.000 N | Statische Tragzahl in z-Richtung 2 |
M0x | 110 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 290 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 150 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
Verwandte Produkte
LFR | LFRI5201-10-2Z | Verwendete Laufrolle 3 |
LFS | LFS52 | Führungsschiene 4 |
Fußnoten
1

2

3

4

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Einstellung | SF | Spielfrei |
Zuletzt angesehene Produkte