Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:42:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen










Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H1 | 20,5 mm | |
B | 56 mm | |
L | 69 mm | |
≈m | 0,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G4 | M5 | |
H | 22 mm | Gesamthöhe Wagen und Schiene bei LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ |
H2 | 13 mm | |
H2 Tol | 0,3 | |
H2 Tol | 0 | |
H3 | 8,7 mm | |
JB | 39 mm | |
JB Tol | 0,2 | |
JB Tol | -0,2 | |
JB1 | 34 mm | |
JL1 | 34 mm | |
JL2 | 49 mm | |
JL2 Tol | 0,2 | |
JL2 Tol | -0,2 | |
K2 | 5 mm |
Hauptabmessungen
MA | 2,5 Nm | Anzugsmoment (Standardausführung) |
MA | 2,5 Nm | Anzugsmoment (Korrosionsbeständige Ausführung) 1 |
Cy | 1.350 N | Dynamische Tragzahl in y-Richtung 2 |
C0y | 870 N | Statische Tragzahl in y-Richtung 2 |
Cz | 2.400 N | Dynamische Tragzahl in z-Richtung 2 |
C0z | 1.700 N | Statische Tragzahl in z-Richtung 2 |
M0x | 7 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 28 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 15 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
Verwandte Produkte
LFR | LFR50/5-4-2Z | Verwendete Laufrolle 3 |
LFS | LFS20 | Führungsschiene 4 |
Fußnoten
1

2

3

4

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 20 | |
Einstellung | SF | Spielfrei |