Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:57:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LFS32-FHE
Führungsschiene
flaches Vollprofil, Halbschiene, halber Abstand der Befestigungsbohrungen, mit einer Laufwelle; rostgeschütze Ausführung möglich
Produktinformationen




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 10 mm | Höhe |
b | 26 mm | Breite |
lmax | 4.000 mm | Länge maximal 1 |
ly | 8.681 mm⁴ | Flächenträgheitsmoment |
lz | 1.897 mm⁴ | Flächenträgheitsmoment |
LFQ | 216 mm² | Querschnittsfläche 2 |
Wy | 790 mm³ | Widerstandsmoment |
Wz | 379 mm³ | Widerstandsmoment |
Anschlussmaße
N1 | 6,5 mm | Bohrungsdurchmesser 3 |
N3 | 12 mm | Bohrungsdurchmesser 4 |
Abmessungen
a2 | 23 mm | Abstand |
aL max | 52 mm | Abstand 5 |
aL min | 11 mm | Abstand 5 |
aR max | 52 mm | Abstand 5 |
aR min | 11 mm | Abstand 5 |
dLW | 6 mm | Durchmesser |
eZ | 5 mm | Abstand |
h1 | 3,5 mm | Höhe 6, 7 |
h4 | 5 mm | Höhe |
jL | 62,5 mm | Inkrement 8 |
Fußnoten
1

2

3

4

5

6

7

8



Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 32 | |
Ausführung | FH | Flaches Vollprofil, Halbschiene |
Schienenbefestigung | E | Halber Abstand der Befestigungsbohrungen |
Zuletzt angesehene Produkte