Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:09:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
lke | 32 mm | Länge |
DW | 2 mm | Wälzkörperdurchmesser |
b | 10 mm | |
C | 21.300 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 | 61.900 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 2 g | Gewicht |
Anschlussmaße
EB | 10,3 mm | |
Tol EB | +0,2 | Toleranz |
EB1 | 7 mm | Min. |
EH | 1,7 mm |
Abmessungen
LW | 6,8 mm | Länge Wälzkörper |
ak | 2 mm |
Zusätzliche Informationen
Ze | 7 | Anzahl Wälzkörper pro Reihe 2 |
Verwandte Produkte
J3525, S3525 | Zugehörige Führungsschiene |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 2010 | |
Wälzkörpersorte | 0-2 |