Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:50:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RUSV42102-KS
Rollenumlaufschuh
Rollenumlaufschuhe, mit Distanzelementen, mit integriertem Vorspannkeil, RUSV..-KS
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
L | 114 mm | Gesamtlänge |
B | 40 mm | Breite |
H | 42 mm | Höhe |
C | 95.000 N | Tragzahl dyn. |
C0 | 151.000 N | Tragzahl stat. |
≈m | 1,04 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
L | 102 mm | |
L1 | 108 mm | |
L3 | 68,4 mm | |
L4 | 70 mm | |
a | 0,3 mm | |
LW | 14 mm | |
C | 8 mm | |
E | 38 mm | Anschlussmaß Länge |
F | 26 mm | |
i | 6 mm | Anschlussmaß Breite |
P1 | 29,5 mm | |
d1 | 16 mm | |
P2 | 53 mm | |
P3 | 14,5 mm | |
d | 3 mm | |
K | M6 | Schmieranschluss nach DIN3405-A |
S1 | 6 mm | Einstellschraube (Innensechskant) 1 |
S2 | 3 mm | Konter- und Abdrückschraube (Innensechskant) 1 |
K | M6 | Gewindegröße k DIN |
K MA | 17 Nm | Anziehdrehmoment Befestigungsschrauben 2 |
D2 | 6,6 mm | |
Amax | 10 mm | Zustellung durch Einstellschraube |
Delta hmax | 0,52 mm | Zustellhöhe |
0,05 mm | Zustellhöhe je Schraubenumdrehung |
Verwandte Produkte
UG9741, UGN9741-A, UZ9741, UZN9741-A, UFK4710, UFB6412 | Geeignete Führungsschienen |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 42102 | |
Nachssetzzeichen | KS | Mit stirnseitigen Schmieranschlüssen |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.