Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:43:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


TSX55-E-ADE
Profilschiene
Führungsschienen für Rollenumlaufeinheit, mit Nut für einschiebbares Stahl-Abdeckband,TSX..-E-ADE




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 45 mm | Höhe |
b | 53 mm | Breite |
Tol b | -0,005 mm | Obere Toleranz |
Tol b | -0,035 mm | Untere Toleranz |
≈m | 13,1 kg/m | Gewicht |
Anschlussmaße
K1 | M14 | Befestigungsschrauben (DIN ISO 4762-12.9) |
d1 | 15,4 mm | Bohrungsdurchmesser |
K1 MA | 220 Nm | Anziehdrehmoment 1 |
Abmessungen
lmax | 6.000 mm | Max Länge einteiliger Schienen 2 |
aL min | 20 mm | Abstand 3 |
aL max | 47 mm | Abstand 3 |
aR min | 20 mm | Abstand 3 |
aR max | 47 mm | Abstand 3 |
jL | 60 mm | Inkrement |
h1 | 22,5 mm | Länge |
Tol h1 | 0,5 mm | Obere Toleranz |
Tol h1 | -0,5 mm | Untere Toleranz |
h2 | 1,1 mm | Tiefe |
b1 | 26 mm | Breite |
dADB | 3,9 mm | Bohrungsdurchmesser |
s | 0,6 mm | Dicke |
Zusätzliche Informationen
RWU55-E-...; RWU55-F-... | Verwendbare Wagen | |
RUE55-E-...; RUE55-F-... | Verwendbare Linearsysteme |
Fußnoten
1

2

3

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 55 | |
Länge | ~6000 | |
Version | E | |
Schienenausführung | ADE | Für Edelstahl-Abdeckband, wiederverwendbar, einschiebbar |

