Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:34:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KIT.KWVE25-B-OS-400
Zubehör-Set
Dichtungs- und Schmierungselemente KIT für KUVE..
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
K1 | M3x18 | Schraube |
LS | 1,65 mm | Aufbaumaß Schraube K1 |
S 2,5 | Innensechskant Schraube K1 | |
MA | 0,35 Nm | Anziehdrehmoment Schraube K1 |
S | 13,2 mm | Aufbaumaß |
≈m | 19,5 g | Gewicht |
Verschmutzungsgrad
Ja | KIT geeignet für sehr geringe Verschmutzungsgrade | |
Ja | KIT bis zu einem leichten Verschmutzungsgrad geeignet | |
Ja | KIT bis zu einem mittleren Verschmutzungsgrad geeignet | |
Nein | KIT bis zu einem schweren Verschmutzungsgrad geeignet |
Verwandte Produkte
Ja | KIT ist nachrüstbar |
Verschiebekrafterhöhung
Ja | Starke Verschiebekrafterhöhung |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 | |
Nachssetzzeichen | B | |
KIT-Nummer | 400 | KIT-Endnummer |
Zuletzt angesehene Produkte