Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:36:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KWVE20-B-EC
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..-B-EC, erweiterte Austauschbarkeit, kurzer Führungswagen, vierreihig






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H | 28 mm | Systemhöhe |
B | 59 mm | Wagenbreite |
L | 50,4 mm | Wagengesamtlänge |
C | 8.900 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 | 15.400 N | Tragzahl stat. 1 |
M0x | 190 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 85 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 85 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
≈m | 0,23 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A1 | 19,5 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 49 mm | |
b | 20 mm | Schienenbreite |
A2 | 5 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 29,4 mm | |
LS | 1,65 mm | |
H1 | 4,5 mm | Freiraum Systemmaß |
H4 | 11,2 mm | |
H5 | 5,25 mm | |
T5 | 9 mm | Gewindetiefe |
K3 | M5 | Befestigungsschrauben unten (DIN ISO 4762-12.9) |
K3 MA | 10 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
D2 | 5,5 mm | |
A3 | 6 mm | Position Schmieranschluss |
G3 | M5 | Schmieranschluss |
t G3 | 7 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
A4 | 4,3 mm | Position Schmieranschluss |
G4 | M3 | Schmieranschluss |
t G4 | 5,5 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
JL6 | 18,9 mm | Position Schmieranschluss |
Zusätzliche Informationen
VMKB_065 | KWVE | Materialkurzbenennung |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 20 | |
Version | B | |
Wagenausführung | EC | Erweiterte Bauform, kurzer Wagen (Wagen ohne Anschlussgewinde) |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden