Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:27:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


TKVD30
Profilschiene
Führungsschienen für Kugelumlaufschuh und vierreihige Kugelumlaufführung

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 23,5 mm | Höhe |
b | 28 mm | Breite |
Tol b | -0,005 mm | Obere Toleranz |
Tol b | -0,035 mm | Untere Toleranz |
≈m | 4,3 kg/m | Gewicht |
Anschlussmaße
K1 | M8 | Gewinde |
K1 MA | 41 Nm | Anziehdrehmoment 1 |
d1 | 9 mm | Bohrungsdurchmesser |
Abmessungen
lmax | 6.000 mm | Max Länge einteiliger Schienen 2 |
aL max | 71 mm | Abstand 3 |
aL min | 20 mm | Abstand 3 |
aR max | 71 mm | Abstand 3 |
aR min | 20 mm | Abstand 3 |
jL | 80 mm | Inkrement |
h1 | 11 mm | Länge |
Tol h1 | 0,5 mm | Obere Toleranz |
Tol h1 | -0,5 mm | Untere Toleranz |
Zusätzliche Informationen
KWVE30-B.. | Verwendbare Wagen | |
KUVE30-B.. | Verwendbare Linearsysteme |
Fußnoten
1

2

3

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 30 | |
Länge | ~6000 |