KUVE55-B-S
Kugelumlaufeinheit
Führungswagen KWVE..-B-S, schmaler Führungswagen, vierreihig






lmax | 5.820 mm | Max Länge einteiliger Schienen 1 |
H | 70 mm | Systemhöhe |
B | 100 mm | Wagenbreite |
L | 173,6 mm | Wagengesamtlänge |
C | 104.000 N | Tragzahl dyn. 2 |
C0 | 213.000 N | Tragzahl stat. 2 |
M0x | 5.600 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 2.730 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 2.730 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
A1 | 23,5 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 75 mm | |
b | 53 mm | Schienenbreite |
Tolb | -0,005 mm | Obere Toleranz |
Tolb | -0,03 mm | Untere Toleranz |
A2 | 12,5 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 132 mm | |
Ls | 2,2 mm | |
JL | 75 mm | |
jL | 120 mm | |
aL min | 20 mm | 3 |
aL max | 107 mm | 3 |
aR min | 20 mm | 3 |
aR max | 107 mm | 3 |
H1 | 13,5 mm | Freiraum Systemmaß |
H5 | 11,25 mm | |
T5 | 15 mm | Gewindetiefe |
h | 41,5 mm | |
h1 | 19 mm | |
G2 | M12 | Befestigungsschrauben |
G2 MA | 140 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
K1 | M14 | Befestigungsschrauben |
K1 MA | 220 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
d1 | 15,4 mm | |
A3 | 15 mm | |
G3 | M6 | |
t G3 | 7 mm | 5 |
A4 | 15 mm | |
G4 | M6 | |
t G4 | 7 mm | 5 |
JL6 | 40,5 mm |
KWVE55-B-S | Für folgenden Laufwagen geeignet | |
TKVD55-B | Führungsschiene |
Fußnoten
Maximale Länge einteiliger Führungsschienen.
Längere Schienen werden mehrteilig geliefert und entsprechend gekennzeichnet.
Berechnung der Tragzahl nach DIN ISO 14728-1.
Erhöhung der dynamischen Tragzahl aus praktischer Erfahrung möglich. Die volle Tragzahl kann nur übertragen werden, wenn die volle Gewindelänge verwendet wird und die Anschlusskonstruktion entsprechend dimensioniert ist.
aL und aR sind von der Schienenlänge abhängig.
Die angegebenen Drehmomente stellen Maximalwerte zur sicheren Übertragung der Kräfte in vibrationsfreien, quasi statischen Anwendungsfällen (S0 = 1) dar. Wir empfehlen die Anziehdrehmomente der Schraubenverbindung zur Anschlusskonstruktion unter den anwendungs- und einsatzspezifischen Bedingungen kundenseitig zu bestimmen, und zwar unter Beachtung der Angaben in der VDI-Richtlinie 2230 Blatt 1 (2015) und den Angaben in dieser Beschreibung.
Maximale zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse.
Grössenkennziffer | 55 | |
Wagenausführung | S | Schmaler Wagen |
Version | B |