KUVE35-WL
Kugelumlaufeinheit
Führungswagen KWVE..-WL, breite, lange Führungswagen für Kugelumlaufeinheit






lmax | 5.860 mm | Max Länge einteiliger Schienen 1 |
H | 50 mm | Systemhöhe |
B | 162 mm | Wagenbreite |
L | 140,2 mm | Wagengesamtlänge |
C | 47.500 N | Tragzahl dyn. 2 |
C0 | 100.000 N | Tragzahl stat. 2 |
M0x | 5.550 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 1.890 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 1.890 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
A1 | 36 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 144 mm | |
jB | 60 mm | |
b | 90 mm | Schienenbreite |
a5 | 15 mm | Abstand |
A2 | 9 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 109,8 mm | |
JL | 80 mm | |
jL | 80 mm | |
aL min | 20 mm | 3 |
aL max | 71 mm | 3 |
aR min | 20 mm | 3 |
aR max | 71 mm | 3 |
H1 | 6,8 mm | Freiraum Systemmaß |
H4 | 16,3 mm | |
H5 | 6,5 mm | |
T5 | 13 mm | Gewindetiefe |
T6 | 13 mm | |
h | 27 mm | |
h1 | 14,5 mm | |
G2 | M10 | Befestigungsschrauben |
G2 MA | 41 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
K1 | M8 | Befestigungsschrauben |
K1 MA | 41 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
K3 | M8 | Befestigungsschrauben |
K3 MA | 41 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
K6 | M8 | Befestigungsschrauben |
K6 MA | 41 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
d1 | 9 mm | |
D2 | 8,6 mm | |
A3 | 14,3 mm | |
G3 | M6 | |
t G3 | 6 mm | 5 |
KWVE35-WL | Für folgenden Laufwagen geeignet | |
TKVD35-W | Führungsschiene |
Fußnoten

Berechnung der Tragzahl nach DIN ISO 14728-1.
Erhöhung der dynamischen Tragzahl aus praktischer Erfahrung möglich. Die volle Tragzahl kann nur übertragen werden, wenn die volle Gewindelänge verwendet wird und die Anschlusskonstruktion entsprechend dimensioniert ist.
aL und aR sind von der Schienenlänge abhängig.
Die angegebenen Drehmomente stellen Maximalwerte zur sicheren Übertragung der Kräfte in vibrationsfreien, quasi statischen Anwendungsfällen (S0 = 1) dar. Wir empfehlen die Anziehdrehmomente der Schraubenverbindung zur Anschlusskonstruktion unter den anwendungs- und einsatzspezifischen Bedingungen kundenseitig zu bestimmen, und zwar unter Beachtung der Angaben in der VDI-Richtlinie 2230 Blatt 1 (2015) und den Angaben in dieser Beschreibung.
Maximale zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse.
Grössenkennziffer | 35 | |
Wagenausführung | WL | Breiter, langer Wagen und breite Schiene |