Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:22:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KUVE35-B-EC
Kugelumlaufeinheit
Führungswagen KWVE..-B-EC, erweiterte Austauschbarkeit, kurzer Führungswagen, vierreihig






Hauptabmessungen
lmax | 5.860 mm | Max length single piece guideway 1 |
H | 48 mm | Height system |
B | 100 mm | Width carriage |
L | 76,2 mm | Overall length carriage |
Technische Daten
C | 24.600 N | Dynamic load rating 2 |
C0 | 39.000 N | Static load rating 2 |
M0x | 790 Nm | Static moment rating about X axis |
M0y | 330 Nm | Static moment rating about Y axis |
M0z | 330 Nm | Static moment rating about Z axis |
Anschlussmaße
A1 | 33 mm | Distance from locating edge on carriage to locating edge on guideway |
JB | 82 mm | |
b | 34 mm | Width rail |
Tolb | -0,005 mm | Upper tolerance |
Tolb | -0,03 mm | Lower tolerance |
A2 | 9 mm | Distance from locating edge to hole |
L1 | 44,2 mm | |
Ls | 1,65 mm | |
jL | 80 mm | |
aL min | 20 mm | 3 |
aL max | 71 mm | 3 |
aR min | 20 mm | 3 |
aR max | 71 mm | 3 |
H1 | 6,7 mm | Free space, system dimension |
H4 | 14,3 mm | |
H5 | 6,75 mm | |
T5 | 13,5 mm | Thread depth |
h | 27 mm | |
h1 | 14,5 mm | |
K1 | M8 | Befestigungsschrauben |
K1 MA | 41 Nm | Maximum tightening torque 4 |
K3 | M8 | Befestigungsschrauben |
K3 MA | 41 Nm | Maximum tightening torque 4 |
d1 | 9 mm | |
D2 | 8,6 mm | |
A3 | 12,3 mm | |
G3 | M6 | |
t G3 | 7 mm | 5 |
A4 | 11 mm | |
G4 | M6 | |
t G4 | 7 mm | 5 |
JL6 | 29,1 mm |
Verwandte Produkte
KWVE35-B-EC | Für folgenden Laufwagen geeignet | |
TKVD35 | Führungsschiene |
Fußnoten
1
Maximum length of single-piece guideways.
Longer guideways are supplied as several segments and are marked accordingly.
2
Calculation of basic load ratings in accordance with DIN ISO 14728-1.
Based on practical experience, it may be possible to increase the basic dynamic load rating. The basic load rating can only be transmitted fully if the whole thread length is used and the adjacent construction is dimensioned appropriately.
3

4

5

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 35 | |
Wagenausführung | EC | Erweiterte Bauform, kurzer Wagen (Wagen ohne Anschlussgewinde) |
Version | B |