Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:22:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KUVE20-B-S
Kugelumlaufeinheit
Führungswagen KWVE..-B-S, schmaler Führungswagen, vierreihig







Hauptabmessungen
lmax | 5.880 mm | Max Länge einteiliger Schienen 1 |
H | 30 mm | Systemhöhe |
B | 44 mm | Wagenbreite |
L | 71,4 mm | Wagengesamtlänge |
Technische Daten
C | 13.100 N | Tragzahl dyn. 2 |
C0 | 27.000 N | Tragzahl stat. 2 |
M0x | 332 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 240 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 240 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
Anschlussmaße
A1 | 12 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 32 mm | |
b | 20 mm | Schienenbreite |
Tolb | -0,005 mm | Obere Toleranz |
Tolb | -0,03 mm | Untere Toleranz |
A2 | 6 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 50,4 mm | |
Ls | 1,3 mm | |
JL | 36 mm | |
jL | 60 mm | |
aL min | 20 mm | 3 |
aL max | 53 mm | 3 |
aR min | 20 mm | 3 |
aR max | 53 mm | 3 |
H1 | 4,5 mm | Freiraum Systemmaß |
H5 | 5,25 mm | |
T5 | 7,5 mm | Gewindetiefe |
h | 17 mm | |
h1 | 8,6 mm | |
G2 | M5 | Befestigungsschrauben |
G2 MA | 10 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
K1 | M5 | Befestigungsschrauben |
K1 MA | 10 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
d1 | 5,8 mm | |
A3 | 7,7 mm | |
G3 | M5 | |
t G3 | 7 mm | 5 |
A4 | 4,6 mm | |
G4 | M5 | |
t G4 | 5,5 mm | 5 |
JL6 | 11,4 mm |
Verwandte Produkte
KWVE20-B-S | Für folgenden Laufwagen geeignet | |
TKVD20 | Führungsschiene |
Fußnoten
1

2

3

4

5

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 20 | |
Wagenausführung | S | Schmaler Wagen |
Version | B |