Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:50:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 40 mm | Durchmesser |
Tol D | H8 | Toleranz |
B | 108 mm | Breite |
L | 48 mm | Länge |
H | 90 mm | Höhe |
≈m | 0,82 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 82 mm | Anschlussmaß |
Tol JB | ±0,15 | Toleranz |
JB1 | 65 mm | Anschlussmaß |
B1 | 76 mm | Anschlussmaß |
A5 | 54 mm | Anschlussmaß |
Tol A5 | - 0,01 mm | Untere Toleranz |
Tol A5 | + 0,01 mm | Obere Toleranz |
JL | 32 mm | Anschlussmaß |
H2 | 50 mm | Anschlussmaß |
Tol H2 | + 0,01 | Obere Toleranz |
Tol H2 | - 0,01 | Untere Toleranz |
H4 | 57,6 mm | Anschlussmaß |
H5 | 11,7 mm | Anschlussmaß |
T5 | 34 mm | Anschlussmaß |
H6 | 44 mm | Anschlussmaß |
G2 | M16 | Anschlussgewinde unten |
N1 | 13,5 mm | Anschlussmaß 1 |
N3 | 20 mm | Anschlussmaß |
N4 | 10 mm | Anschlussmaß |
K5 | M12 | Gewindegröße Befestigungsschrauben oben 2 |
W | 8 mm | Schlüsselweite |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 40 | |
Version | B |