Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:08:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

n.r.
20 | Größenkennziffer | |
B | Nachsetzzeichen | |
≈m | 0,12 kg | Gewicht |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 20 mm | Durchmesser |
Tol D | H8 | Toleranz |
B | 53 mm | Breite |
L | 24 mm | Länge |
H | 42,5 mm | Höhe |
Anschlussmaße
JB | 39 mm | Anschlussmaß |
Tol JB | ±0,15 | Toleranz |
A5 | 26,5 mm | Anschlussmaß |
B1 | 40 mm | Anschlussmaß |
H2 | 25 mm | Anschlussmaß |
Tol H2 | + 0,1 | Obere Toleranz |
Tol H2 | - 0,1 | Untere Toleranz |
H4 | 29,8 mm | Anschlussmaß |
H5 | 7,4 mm | Anschlussmaß |
T5 | 18 mm | Anschlussmaß |
H6 | 22 mm | Anschlussmaß |
G2 | M8 | Anschlussgewinde unten |
N1 | 6,6 mm | Anschlussmaß |
N3 | 15 mm | Anschlussmaß |
K5 | M6 | Gewindegröße Befestigungsschrauben oben 1 |
W | 4 mm | Schlüsselweite 2 |
Fußnoten
1

2

Downloads: