Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:36:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

n.r.
10 | Größenkennziffer | |
B | Nachsetzzeichen | |
≈m | 50 g | Gewicht |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 10 mm | Durchmesser |
Tol D | H8 | Toleranz |
B | 40 mm | Breite |
L | 18 mm | Länge |
H | 33 mm | Höhe |
Anschlussmaße
JB | 27 mm | Anschlussmaß |
Tol JB | ±0,15 | Toleranz |
A5 | 20 mm | Anschlussmaß |
B1 | 32 mm | Anschlussmaß |
H2 | 18 mm | Anschlussmaß |
Tol H2 | + 0,1 | Obere Toleranz |
Tol H2 | - 0,1 | Untere Toleranz |
H4 | 25,1 mm | Anschlussmaß |
H5 | 5 mm | Anschlussmaß |
T5 | 13 mm | Anschlussmaß |
H6 | 16 mm | Anschlussmaß |
G2 | M6 | Anschlussgewinde unten |
N1 | 5,3 mm | Anschlussmaß |
N3 | 11 mm | Anschlussmaß |
K5 | M5 | Gewindegröße Befestigungsschrauben oben 1 |
W | 3 mm | Schlüsselweite 2 |
Fußnoten
1

2

Downloads: