Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:03:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

n.r.
08 | Größenkennziffer | |
B | Nachsetzzeichen | |
≈m | 30 g | Gewicht |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 8 mm | Durchmesser |
Tol D | H8 | Toleranz |
B | 32 mm | Breite |
L | 16 mm | Länge |
H | 27 mm | Höhe |
Anschlussmaße
JB | 22 mm | Anschlussmaß |
Tol JB | ±0,15 | Toleranz |
A5 | 16 mm | Anschlussmaß |
B1 | 25 mm | Anschlussmaß |
H2 | 16 mm | Anschlussmaß |
Tol H2 | + 0,1 | Obere Toleranz |
Tol H2 | - 0,1 | Untere Toleranz |
H4 | 20,6 mm | Anschlussmaß |
H5 | 5 mm | Anschlussmaß |
T5 | 11 mm | Anschlussmaß |
H6 | 13 mm | Anschlussmaß |
G2 | M5 | Anschlussgewinde unten |
N1 | 4,3 mm | Anschlussmaß |
N3 | 10 mm | Anschlussmaß |
K5 | M4 | Gewindegröße Befestigungsschrauben oben 1 |
W | 2,5 mm | Schlüsselweite 2 |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte