Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:40:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

GW, GWA..-B
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 25 mm | Durchmesser |
B | 74 mm | Breite |
L | 25 mm | Länge |
H | 58 mm | Höhe |
≈m | 0,26 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 60 mm | Anschlussmaß |
Tol JB | ±0,15 | Toleranz |
B1 | 38 mm | Anschlussmaß |
H2 | 35 mm | Anschlussmaß |
Tol H2 | + 0,15 mm | Obere Toleranz |
Tol H2 | - 0,15 mm | Untere Toleranz |
H8 | 8,5 mm | Anschlussmaß |
N1 | 5,5 mm | Anschlussmaß 1 |
N3 | 11 mm | Anschlussmaß |
K5 | M5 | Gewindegröße Befestigungsschrauben |
W | 4 mm | Schlüsselweite 2 |
Fußnoten
1
Für Befestigungsschrauben ISO 4762-8.8. Schrauben sichern, besonders wenn Vorspannungsverluste auftreten können.
2
Schlüsselweite.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 |