Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:29:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
dLW | 15 mm | Wellendurchmesser |
Lmax | 6.000 mm | Gesamtlänge |
≈m | 1,39 kg/m | Gewicht |
Anschlussmaße
dLWTol | h6 | Durchmessertoleranz |
h6Tol | 0 µm | Durchmessertoleranz obere |
h6Tol | -11 µm | Durchmessertoleranz untere |
SHDmin | 0,6 mm | Randschichthärte Tiefe 1 |
t1 | 5 µm | Rundheit |
t2 | 8 µm | Parallelität 2 |
Hauptabmessungen
G2 | M5-M6-M8 | Axialgewinde (Größe) |
B01 | M5-M6-M8 | Bohrbild Axialgewinde einseitig |
B02 | M5-M6-M8 | Bohrbild Axialgewinde beidsseitig |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 15 | |
Durchmessertoleranz | H6 | |
Werkstoff | X46 | Korrosionsbeständiger Stahl (Werkstoffnr.:1.4034) |